DEMO-IDP2308-120W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最小)120 W
-
インターフェース.dp Interface Board Gen2, .dp Vision GUI
-
ファミリーDC-DC Converter, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲12 V~24 V
-
出力電流 範囲3 A~3.5 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名DEMO-IDP2308-120W
-
認定Industrial, Consumer
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
|
OPN
|
DEMOIDP2308120WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Multi-mode PFC configurable PFC gate driver
- Synchronous PFC and LLC burst mode control
- Configurable non-linear LLC VCO curve
- Configurable soft-start
- VAC input voltage sensing and X-cap discharge via HV pin
利点
- Integrated 600V startup cell
- Integrated floating driver based on coreless transformer technology
- Digital multi-mode operation for higher efficiency curve
- Supports low stand-by power by means of direct X-cap discharge function and advanced burst mode control
- Eliminates the auxiliary power supply by means of integrated startup cell and burst mode
- UART interface for communication and in-circuit configuration
- Flexible design-in by means of one time programming capability for a wide range of parameters
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.