Pout 範囲0 W~100 W
-
インターフェース.dp Interface Board Gen2, .dp Vision GUI
-
サブアプリケーションLCD-TV
-
トポロジーBoost, PFC, LLC
-
ファミリーDC-DC Converter, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧19 V
-
出力電流 範囲0 A~5.26 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer, Industrial
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
|
OPN
|
DEMOIDP2303A100WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Integrated startup cell for low standby power
- Support multi-mode PFC operation for optimized efficiency curve
- Synchronous PFC and LLC burst mode control with soft-start to prevent acoustic noise
- Comprehensive parameters for configuring PFC and LLC operation
- Configurable and comprehensive protection features for PFC/LLC/IC temp
- IEC62368-1 certified active X-cap discharge function
- Flexible IC parameter setting with digital UART interface
利点
- No auxiliary power supply needed
- Low BOM count and samll form factor desing due to high integration of digital control and reduction of external components
- Easy design of system schematic and PCB layout
- High system reliability
- Shorter development cycles and higher design and production flexibility
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.