インターフェースUSB-C, LVDS, BT.1120 parallel
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションConsumer
-
トポロジーUSB
-
ファミリーUSB Peripheral Controller
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMachine Vision
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲4.75 V~5.25 V
-
電源電圧4.75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOFX3LVDSCAM01TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
IN,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN,TW
|
| ウェハ製造国 |
IN,TW
|
特長
- Video streaming up to 1080p at 60fps
- Video streaming in YUV format
- Onboard image sensor module
- USB bus-powered operation
- Off-the-shelf BT.1120 camera module
- Onboard regulators
- UVC or USB3 Vision ready
- Connection via flexible flat cable
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.