DEMO BGT60TR13C
アクティブ
RoHS対応

DEMO BGT60TR13C

Demo kit with XENSIV™ BGT60TR13C 60 GHz radar sensor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO BGT60TR13C
DEMO BGT60TR13C


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    58 GHz~63.5 GHz
  • Rxアンテナの数 (最大)
    3
  • Txアンテナの数 (最大)
    1
  • アングル アライバル
    Yes
  • アンテナ
    Antennas in package
  • ゴーワイドボード
    No
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • ファミリー
    60 GHz radar sensors
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • モーション
    Yes
  • 入力タイプ
    DC
  • 動作の方向性
    Yes
  • 最大検出範囲
    15 m
  • 最小検出範囲
    0.2 m
  • 範囲
    yes
  • 認定
    Industrial (JEDEC20/22)
  • 速度[m/s]
    Yes

OPN
DEMOBGT60TR13CTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
This demo kit features XENSIV™ BGT60TR13C shield mounted in a Radar Baseboard MCU7, via the Hirose connectors.This kit operates in FMCW mode and is compatible with the Radar Development Kit (RDK) and Radar Fusion GUI, enabling easy radar sensor configuration, an immediate display of radar signals and access to predefined applications such as presence detection, range & angle measurement and segmentation & seamless tracking. The XENSIV™ BGT60TR13C shield embeds the BGT60TR13C 60 GHz radar sensor with 1Tx, 3Rx Antennas-in-Package (AIP). Additionally, it is adaptable for use with other hardware, such as the Radar Baseboard MCU7 Plus and the XENSIV™ Sensor Shield, using the Hirose connectors.

特長

  • 17 x 12.7 mm² RF shield form factor
  • Digital interface for config. and data transfer
  • User on-board LEDs indicating radar sensor status
  • Castellated holes on PCB edges for signal access
  • 64 x 25.4 mm² size Radar Baseboard MCU7
  • Can perform radar sensor RAW data processing
  • Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with RDK and Radar Fusion GUI
  • Standard FR4 laminate

利点

  • Digital interface for config. and data transfer
  • User on-board LEDs indicating radar sensor status
  • Castellated holes on PCB edges for signal access
  • Can perform radar sensor RAW data processing
  • Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with RDK and Radar Fusion GUI
  • Standard FR4 laminate
ドキュメント

設計リソース

図

block-diagram-BGT60TR13C-Demoboard
block-diagram-BGT60TR13C-Demoboard
block-diagram-BGT60TR13C-Demoboard