DEMO BGT60ATR24AIP
新規
アクティブ
RoHS対応

DEMO BGT60ATR24AIP

新規
Demo kit for XENSIV™ BGT60ATR24AIP 60 GHz radar sensor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO BGT60ATR24AIP
DEMO BGT60ATR24AIP


製品仕様情報


OPN
DEMOBGT60ATR24AIPTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This demo kit features the XENSIV™ BGT60ATR24AIP shield mounted on the Radar Baseboard MCU7 Plus via Hirose connectors. It supports the RDK and Radar Fusion GUI for sensor configuration and real-time radar visualization. At its core is the XENSIV™ BGT60ATR24AIP, a 60 GHz FMCW radar sensor with antenna-in-package (AiP) technology, featuring two transmit (Tx) and four receive (Rx) antennas. Compatible with MCU7 Plus and MCU7 baseboards.

特長

  • 17.2 x 12.55 mm² RF shield form factor
  • SPI for configuration and data transfer
  • 17.2 x 12.55 mm² radar shield size
  • 59.4 x 25.4 mm² baseboard size
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with RDK and Radar Fusion GUI

利点

  • Real-time sensor data evaluation
  • Fast prototyping with RDK and Fusion GUI
  • Small size for in-cabin integration
  • Low power consumption

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース