DEMO BGT24ATR22 YPA
アクティブ
RoHS対応

DEMO BGT24ATR22 YPA

Demo kit with XENSIV™ BGT24ATR22 24 GHz radar sensor and onboard Yagi patch antennas

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMO BGT24ATR22 YPA
DEMO BGT24ATR22 YPA


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    24 GHz~24.25 GHz
  • NF
    13 dB
  • Rxアンテナの数
    2
  • Txアンテナの数
    2
  • アングル アライバル
    Yes
  • ファミリー
    24 GHz radar sensors
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • モーション
    Yes
  • 入力タイプ
    DC
  • 動作の方向性
    Yes
  • 温度範囲
    -40 to +105°C
  • 認定
    Automotive

OPN
DEMOBGT24ATR22YPATOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This demo kit features XENSIV™ BGT24ATR22 YPA shield mounted on a Radar Baseboard MCU7, via the Hirose connectors.It operates in pulsed-Doppler or (B)FSK mode and is compatible with the Radar Development Kit (RDK) and Radar Fusion GUI, enabling easy radar sensor configuration and an immediate display of radar signals.The XENSIV™ BGT24ATR22 YPA shield embeds the BGT24ATR22 24 GHz radar sensor with 2Tx, 2Rx Yagi-patch onboard antennas, based on Rogers PCB material.Additionally, it is adaptable for use with other hardware, such as the Radar Baseboard MCU7 Plus and the XENSIV™ Sensor Shield.

特長

  • 32 x 58.5 mm² RF shield form factor
  • Yagi and patch onboard antennas
  • I²C for configuration and data transfer
  • Supported by Radar Baseboard MCU7
  • Hi-Speed USB 2.0 interface
  • Operates with Radar Fusion GUI

利点

  • Flexible platform selection
  • Various connectors, PCB soldering option
  • Advanced signal processing functionality
  • Low power consumption

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース