Pout (最大)0.36 W
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーLED strips & signage
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
-
製品名DEMO_BCR431U_LVDROP
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMOBCR431ULVDROPTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Typical 115mV saturation voltage at 15mA
- Typical input voltage 24V using onboard LEDs
- Default LED current 15mA (adjustable up to 37mA)
- Smart over temperature protection
利点
- Very low voltage drop allows to use more LEDs (in a string)
- Stable output current for homogenous light output
- Smart overtemperature protection to avoid degradation of LEDs over lifetime
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.