DEMO_AC_ZVS_HVBDS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インダクタンス20-200 μH
-
スイッチング周波数 範囲100 kHz~400 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲90 V~240 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOACZVSHVBDSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
AT
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Optimized for soft switching
- Loadless setup for test conditions
- Simple open loop control
利点
- Commutation driver layout examples
- No output required, continuous operation
- Wide current and voltage operating range
List of Components:
- IGLT65R055B2
- 1EDN7512G
- 1EDB7275F
- BAT165
- IPN70R1K5CE
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.