ccm操作No
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)84.5
-
Iout (1)2.17
-
Iout (2)0.2
-
Pout (最大)27 W
-
PowerESIMYes
-
Vout (1)12
-
Vout (2)5
-
アプリケーションaux-psu
-
インダクタンス400uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)68 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))106 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)39 with xcap discharge
-
デバイスICE5QR1680BG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントEF25
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー27
-
ボードタイプDemo Board
-
モードQR
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~300 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数2
-
出力電圧5 V, 12 V
-
出力電流0.2 A, 2.16 A
-
対象アプリケーションIndustrial, Power Supplies, SMPS
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名DEMO_5QR1680BG_27W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMO5QR1680BG27W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Isolated flyback topology with dual output
- Wide-range input ranging from 85Vac to 300Vac
- Output #1: 12V/2.17A
- Output #2: 5V/0.2A
利点
- High efficiency with quasi resonant switching
- Cost-efficient solution for robust protection against line fault
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.