DEMO_5GSAG_60W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency125 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac, IC)85.5
-
IC温度 (@25°C 85Vac, Mosfet)58.9
-
Iout (1)3.16
-
Pout (最大)60 W
-
PowerESIMYes
-
Vout (1)19
-
アプリケーションaux-psu
-
インダクタンス93uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))140 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)98 with xcap discharge
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)62 with xcap discharge
-
デバイスICE5GSAG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントER28
-
パッケージDSO-8
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
フルパワー60
-
ボードタイプDemo Board
-
モードff
-
備考CE MOSFET
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~300 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数1
-
出力電圧19 V
-
出力電流3.16 A
-
対象アプリケーションSMPS, Industrial, Power Supplies
-
種類IC only
-
絶縁型Yes
-
製品名DEMO_5GSAG_60W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMO5GSAG60W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with single isolated output
- 125kHz switching frequency with discontinuous current mode design
- Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
- Output #1: 19V/3.16A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Robust operation with adjustable line input over-voltage protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.