ccm操作No
-
Frequency100 kHz
-
Gen5
-
IC温度 (@25°C 85Vac)75.6
-
Iout (1)0.83
-
Iout (2)0.4
-
Pout (最大)14.5 W
-
PowerESIMNo
-
Vout (1)15
-
Vout (2)5
-
アプリケーションaux-psu
-
インダクタンス550uH
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スタンバイMax (@ Vin 115V)35 with xcap discharge and bleeder
-
スタンバイMax (@ Vin 230V)50 with xcap discharge and bleeder
-
スタンバイMax (@ max Vin (typ.300V))70 with xcap discharge and bleeder
-
デバイスICE5AR4780BZS
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントEE20
-
パッケージDip-7
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー14
-
ボードタイプDemo Board
-
モードff
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~300 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数2
-
出力電圧5 V, 15 V
-
出力電流0.83 A, 0.4 A
-
対象アプリケーションConsumer, Power Supplies, SMPS, Home Appliances
-
種類integrated
-
絶縁型No
-
製品名DEMO_5AR4780BZS_14W1
-
認定Standard
|
OPN
|
DEMO5AR4780BZS14W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with dual non-isolated output
- 100kHz switching frequency with discontinuous current mode design
- Wide-range input from 85~300VAC
- Output #1: 15V/0.83A
- Output #2: 5V/0.4A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- BOM savings with integrated error amplifier to support direct feedback on the primary sid
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.