Frequency100 kHz
-
Pout (最大)44 W
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーCoolSET™
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧12 V
-
出力電流3.66 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Industrial, SMPS
-
製品名DEMO_5AR0680AG_44W1
-
認定Industrial
|
OPN
|
DEMO5AR0680AG44W1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology with single isolated output
- 100kHz switching frequency with continuous current mode design
- Wide-range input from 85~300VAC with line over-voltage protection at 320VAC
- Output #1: 12V/3.66A
利点
- High efficiency with frequency reduction from mid to light load condition
- Robust operation with adjustable line input over-voltage protection
- High power delivery of 44W and low output ripple voltage with continuous current mode design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.