DEMO_48V12_400W_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーCoolGaN™
-
出力電圧 (最大)12 V
-
出力電流 (最大)34 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMO48V12400WGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
AT
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
AT
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Inductor DCR sensing
- Configurable controller
- Optional heatsink for best performance
利点
- Highly efficient
- Standalone buck demo board
- Compact design
- High power density
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.