Frequency750 kHz
-
インターフェースuIO Connector, SPI
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションGateways, Body control modules
-
トポロジーBoost, Buck, Linear
-
ファミリーSystem Basis Chip (SBC), OPTIREG™ SBC
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
出力電流 (最大)750 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.5 V~28 V
|
OPN
|
DCDCSBCV33BOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.