DCDC SBC BOARD
Active and preferred

DCDC SBC BOARD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DCDC SBC BOARD
DCDC SBC BOARD


製品仕様情報

  • Frequency
    450 kHz
  • インターフェース
    uIO Connector, SPI
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Gateways, Body control modules
  • トポロジー
    Boost, Buck, Linear
  • ファミリー
    System Basis Chip (SBC), OPTIREG™ SBC
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    5 V
  • 出力電流 (最大)
    750 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    4.5 V~28 V

OPN
DCDCSBCBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Evaluation Board for the TLE9273QX SBC in VQFN48 package.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース