ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMotor Controller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DCSHIELDBTN7030TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 6 – 18 V 公称入力 V (>.3.8 – 28 V)
- 標準公称電流 7 A
- ドライブ ブラシ付き双方向 DC モーター
- 最大 2 kHz
- 診断電流検出能力
- 電流検出精度 ~ 5%
- Vクランプ
- OFF状態診断
- DLAM QML-V認定SMD 5962-11202
利点
- Arduino Uno/XMC1100制御BTN7030-1EPA
- ブリッジテスト用デュアルデバイス
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.