2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションBrushed DC motor control up to 250W continuous load
-
サブアプリケーションBrushed DC motor control up to 250W continuous load
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーMicrocontroller, Motor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives
-
製品名DC Motor Control Shield
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~18 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Arduino Uno R3対応
- 高周波 PWM (例:30 kHz)
- 調整可能なスルーレート EMI制御
- ロジック入力付きドライバー回路
- 電流センスによる診断
- 過熱および過電流保護
利点
- 高速でコスト効率の高いプロトタイピング
- 簡単なハーフ/フルブリッジテスト
- 電流センスを備えたステータスフラグ
- ラッチによる過熱シャットダウン
- 低電圧シャットダウン保護
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.