D-BTS80009-SWPF-1ES-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTS80009-SWPF-1ES-1

ドーターボードには、MCU搭載 (Smart Power Switches Motherboard) または MCU非搭載 (Smart Power Switch Motherboard Lite) のマザーボードが必要です。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTS80009-SWPF-1ES-1
D-BTS80009-SWPF-1ES-1


製品仕様情報

  • ファミリー
    Efuse, SPOC™ Wire Guard 12V
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    D-BTS80009-SWPF-1ES-1
  • 認定
    Automotive

OPN
DBTS80009SWPF1ES1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
このドーターボードには、BTS80009-SWPF-1ESのSPOC™ Wire Guard 12 Vスマート ハイサイド スイッチが1個搭載されており、新しいSPSマザーボードの両方と互換性があります。ラボ評価向けに、迅速なピック アンド プレース ソリューションを提供します。マザーボードはドーターボードと組み合わせることで、一般的な車載負荷を駆動できます。

特長

  • SPIによる設定と診断
  • 設定可能なI²tワイヤー保護
  • 低静止電流のアイドル モード
  • 設定可能な低電圧ロックアウト
  • 外部コマンドによる高速オフ
  • 不揮発性メモリ
  • 容量性負荷スイッチング (CLS) モード
  • 事前警告付きシステム診断
  • ISO 26262準拠

利点

  • 12 V電源分配システム向け
  • SPIによる高いシステム構成自由度
  • 高精度な設定可能ワイヤー保護
  • ソフトウェアによるセーフステート設定
  • 駐車中の低消費電力
  • 高速な電源ネット保護と絶縁
  • ASIL-Dまでのフェイルオペレーショナル準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース