D-BTS7120-2EPG-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションBody Control, Lighting
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™+2 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
低電圧復帰遅延No
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定DC, Automotive
-
電源電圧 範囲-16 V~35 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
DBTS71202EPG1TOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- RDS(ON): 小型TSDSO-14で1.2 ~ 200 mΩ
- 電流トリップおよび過電圧保護
- 診断: 負荷電流検出出力
- Pin2pin PROFET™+2ファミリーとの互換性
- 小型化/基板実装面積の縮小
利点
- 消費電流を50%削減
- コスト効率の高いシンプルなグランド ネットワーク
- 電流検出精度 (kILIS) ≤ 5%
- ベンチマーク クランキング電圧能力
- 面積を抑える小型パッケージ サイズ
- 低出力リーク電流 ≤ 0.5 μA
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.