D-BTS7080-2EPA-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IL公称電流3 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)20.9 mΩ
-
チャネル2
-
ファミリーPROFET™ +2 12V
-
推奨動作電圧 範囲3.1 V~28 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
DBTS70802EPA1TOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 動作電圧範囲 3.1~28 V、ロジック入力は3.3 Vおよび5 Vに対応
- 保護機能: 電流トリップ
- 診断: 負荷電流センス出力
- センサー設定: プログラマブル センサー
- 小型化/実装面積の縮小化
利点
- 消費電流を50%削減
- 電流検出精度 (kILIS) ≦ 5%
- 小型パッケージによる省スペース化
- 非常に低い出力リーク電流
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.