D-BTS7050-2EPL-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTS7050-2EPL-1

12 V | 50 mΩ | 3 A | 2チャネル スマート ハイサイド パワースイッチ | 電流制御 | PROFET™ +2ドーターボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTS7050-2EPL-1
D-BTS7050-2EPL-1


製品仕様情報

  • IL公称電流
    3 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    50 mΩ
  • チャネル
    2
  • 推奨動作電圧 範囲
    3 V~28 V

OPN
DBTS70502EPL1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
ドーターボードと併用できるマザーボード オプションは2つあります。当社の構成ウィザード ソフトウェアで使用するマイクロコントローラーを搭載したマザーボード1台 (スマート パワー スイッチ マザーボード、M-SMART-POWER-SWT-5)。また、マイクロコントローラーは搭載していませんが、電源や信号発生器などのラボ機器を使用してデバイスを制御するための接続機能を備えたマザーボード (Smart Power Switch Motherboard Lite、M-SMART-POWER-LITE-5) があります。

特長

  • 容量性負荷スイッチング (CLS) モード
  • 逆電流状態でのスイッチON機能
  • 比例負荷電流センシング
  • オンおよびオフ状態でのオープン負荷
  • 地絡およびバッテリーへの短絡
  • 過電流制限
  • リスタート制御による絶対温度保護
  • リスタート制御による動的温度保護

利点

  • 最新の車載配電システム向け
  • 負荷供給保護
  • 電源保護
  • 負荷制御と自己保護
  • ワイヤーハーネス保護

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース