D-BTS7012-1EPA-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTS7012-1EPA-1

12 V | 11.5 mΩ | 8.5 A | 1チャネル スマート ハイサイド パワースイッチ | 電流トリップ | PROFET™ +2ドーターボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTS7012-1EPA-1
D-BTS7012-1EPA-1


製品仕様情報

  • IL公称電流
    8.5 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    11.5 mΩ
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V

OPN
DBTS70121EPA1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ドーターボードと併用できるマザーボード オプションは2つあります。当社の構成ウィザード ソフトウェアで使用するマイクロコントローラーを搭載したマザーボード1台 (スマート パワー スイッチ マザーボード、M-SMART-POWER-SWT-5)。また、マイクロコントローラーは搭載していませんが、電源や信号発生器などのラボ機器を使用してデバイスを制御するための接続機能を備えたマザーボード (Smart Power Switch Motherboard Lite、M-SMART-POWER-LITE-5) があります。

特長

  • 動作電圧範囲 3.1~28 V、ロジック入力は3.3 Vおよび5 Vに対応
  • 保護機能: 電流トリップ
  • 診断: 負荷電流センス出力
  • センサー設定: プログラマブル センサー
  • 小型化/実装面積の縮小化

利点

  • 消費電流を50%削減
  • 電流検出精度 (kILIS) ≦ 5%
  • 小型パッケージによるスペース削減
  • 非常に低い出力リーク電流

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース