D-BTS7006-1EPP-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTS7006-1EPP-1

12 V | 6.6 mΩ | 12.5 A | 1チャネルスマート ハイサイド パワースイッチ | 電流トリップ | PROFET™ +2ドーターボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTS7006-1EPP-1
D-BTS7006-1EPP-1


製品仕様情報

  • IL公称電流
    12.5 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    6.6 mΩ
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V

OPN
DBTS70061EPP1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
ドーターボードと併用できるマザーボードは2種類あります。当社の構成ウィザード ソフトウェアで使用するマイクロコントローラーを搭載したマザーボード (スマート パワー スイッチ マザーボード、M-SMART-POWER-SWT-5)。また、マイクロコントローラーは非搭載ですが、電源や信号発生器などのラボ機器を使用してデバイスを制御するための接続機能を備えたマザーボード (Smart Power Switch Motherboard Lite、M-SMART-POWER-LITE-5) があります。

特長

  • ハイサイドスイッチと組み込み保護
  • VR 3.1 - 28 V(3.3 Vおよび5 V)
  • 保護: 電流トリップ
  • 診断: 負荷電流センス出力
  • 設計柔軟性ファミリー向けに最適化
  • PCB面積の小型化/縮小

利点

  • 消費電流を50%削減
  • 電流検出精度 (kILIS) ≤ 8%
  • パッケージサイズ小型化によるスペース削減
  • 非常に低い出力リーク電流

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース