D-BTS7004-1EPR-1
Active and preferred
RoHS対応

D-BTS7004-1EPR-1

12 V | 4.4 mΩ | 15 A | 1チャネルスマート ハイサイド パワースイッチ | 電流トリップ | PROFET™ +2ドーターボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

D-BTS7004-1EPR-1
D-BTS7004-1EPR-1


製品仕様情報

  • IL公称電流
    15 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    4.4 mΩ
  • ファミリー
    PROFET™ +2 12V
  • 推奨動作電圧 範囲
    3.1 V~28 V

OPN
DBTS70041EPR1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
ドーターボードと併用できるマザーボードは2種類あります。当社の構成ウィザード ソフトウェアで使用するマイクロコントローラーを搭載したマザーボード (スマート パワー スイッチ マザーボード、M-SMART-POWER-SWT-5)。また、マイクロコントローラーは非搭載ですが、電源や信号発生器などのラボ機器を使用してデバイスを制御するための接続機能を備えたマザーボード (Smart Power Switch Motherboard Lite、M-SMART-POWER-LITE-5) があります。

特長

  • 絶対温度制限、制御の再有効化
  • 動的温度制限、制御の再有効化
  • インテリジェントラッチによる過電流保護
  • 低電圧シャットダウン
  • 外部コンポーネントの過電圧保護
  • 比例負荷電流検出
  • オンとオフの状態のオープン負荷検出
  • アースとバッテリーへの短絡

利点

  • シートヒーター アプリケーションのスルーレート
  • ReverseON機能
  • 逆流状態時のスイッチON機能 (Inverse ON)
  • ファミリー全体での互換性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース