D-BTG70020A-1ESW-1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ Wire Guard 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名D-BTG70020A-1ESW-1
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
DBTG70020A1ESW1TOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 容量性負荷スイッチング (CLS) モード
- ワイヤーハーネスの保護機能
- アイドルモード
- 可変電流制限閾値
- ラッチ付き動的温度保護
- 連続診断
- 逆電流状態時のスイッチON機能
- 車載用AEC-Q100グレード1認定
- ISO 26262準拠
利点
- 最新の車載電源分配システム向け
- ワイヤーハーネスの保護
- 電源保護
- パーキング時も電源保護機能がアクティブ
- 負荷制御と自己保護機能
- ファミリー内のピン互換とフットプリント互換
- PROFET™ +2 12 Vに対する高い柔軟性
- 高柔軟性PROFET™ Load Guard 12 V
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.