Bluetooth規格BT/BLE 5.4
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M4
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーAIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE System on Chip
-
プログラマー/デバッガUSB-UART
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
外部メモリ8Mbit serial flash
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW920835M2EVB-01 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 60-QFN Bluetooth LE 5.4-compliant MCU
- On-board sensors
- User switches and LEDs
- USB connector for USB-UART bridge
利点
- Support fast time-to-market
- Support a wide spectrum of applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.