Bluetooth規格BLE 5.4
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアARM Cortex-M33
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーAmbient Light,Analog MIC,Six-axis IMU,Thermistor
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ software environment
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーAIROC™ CYW20829 Bluetooth® LE System on Chip
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
プログラミング/ブリッジUSB-UART
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
入力タイプDC
-
外部メモリ8-Mbit Serial Flash (optional add-on)
-
対象アプリケーションKeyboards, Joysticks, Lighting and home automation, Wireless input devices, Asset tracking, Automotive, Bluetooth® Mesh, Remotes
-
接続性Bluetooth® LE
-
認定Industrial, Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYW920829B0M2P4TAI100EVK | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Standard Arduino headers support
- Supports 3.3 V, coin-cell (3 V), 1.8 V
- Customizable/Programmable user buttons
- Micro-USB connector for programming
- Onboard Six-axis Inertial Measurement Unit
- Onboard Thermistor and Mic
- Support for Infineon’s AIROC™ BTSTACK
- Support for the ModusToolbox™
- Code examples from the Infineon GitHub
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.