CYTVII-B-H-16M-320-CPU
Active and preferred
RoHS対応

CYTVII-B-H-16M-320-CPU

TRAVEO™ CYTVII-B-H-16M-320-CPU T2G 評価ボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYTVII-B-H-16M-320-CPU
CYTVII-B-H-16M-320-CPU


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    ISaR
  • 対象アプリケーション
    Gateway, Cockpit, Automotive, Body Domain, Zone control
  • 認定
    Automotive

OPN
CYTVII-B-H-16M-320-CPU
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
TRAVEO™ CYTVII-B-H-16M-320-CPU T2G 評価ボードは、主に車載用途向けに、TRAVEO™ T2G CYT6BJマイクロコントローラーの機能を評価するために設計されています。

特長

  • TRAVEO™ T2G CYT6BJデバイス (MCU)
  • 最大10チャネルのCAN FDに対応
  • 実行時に再構成可能なSCB 11チャネル
  • 独立した20 LINチャネル
  • 10/100/1000 Mbps Ethernet MAC x2
  • 10 Mbpsデータ用のFlexRayインターフェース
  • 64 Mbit HYPERRAM DRAMメモリ
  • 512 Mbit SEMPERオクタル フラッシュ メモリ
  • 512 MbitデュアルQSPI NORフラッシュ
  • 車載 Ethernetインターフェース
  • RJ45付きギガビットEthernetインターフェース
  • mini-B付きUSBデバイス インターフェース

利点

  • ユーザー要件に応じて設定可能なソフトウェア
  • ユーザー要件に応じて構成可能なハードウェア
  • CYTVII-B-E-BBの組み合わせによる拡張性
  • 早期ソフトウェア開発

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース