CYHVPA-128K-32-001
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
CYHVPA-128K-32-001 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Evaluation kit for HVPA-144K
- For getting started
- Direct input support from 12 V battery
- Integrated LIN tranceiver
- Arm® Cortex®-M0+ CPU with DMA controller
- 128 KB Code / 8 KB Data Flash with ECC
- +/-300 mV input shunt base current sense
- +/-0.3 % current sensing accuracy
- Automatic gain control amplifier
- Up to +/-0.1 % voltage sensing accuracy
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.