Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™Buttons (Hover Touch), Touch over Metal, Liquid Level sensor
-
GPIO/シールドの互換性None
-
WiFi規格N/A
-
コアArm Cortex-M0+
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーCapacitive, Inductive, Liquid Level
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
デバイスCY8C4046LQI-T452
-
ハードウェアの互換性N/A
-
ファミリーPSOC™ 4000T Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
外部メモリNone
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CPROTO-040T-MS | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- Capacitive Sensing
- Inductive Sensing
- Liquid level sensing
- Hover touch
- 2 keysTouch-over-Metal board
- 4 keysTouch-over-Metal board
- Ready to be used with custom boards
- on-board programmer
利点
- Ready to go solution
- Multiple sensing tech evaluation
- Contactless liquid level sensing
- High resolution liquid level sensing
- Touch interface for metal overlay
- Hover touch to support with airgap
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.