Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™No
-
GPIO/シールドの互換性None
-
WiFi規格N/A
-
コアArm Cortex-M0+
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア サポートPSoC Creator
-
ハードウェアの互換性N/A
-
ファミリーPSOC™ 4100PS Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプPrototyping Kit
-
入力タイプDC
-
外部メモリNone
-
対象アプリケーションWearables, Home entertainment, Industrial automation
-
認定Industrial, Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CKIT-147 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- PSOC™ 4100PS device, 32KB Flash/4KB SRAM
- An LED to provide feedback
- A push button to for a user input
- 1.8v to 5V operation
- PSOC 4100PS I/O Headers
- USB Connector
- KitProg2
- Programming Header
利点
- 32-bit, 48-MHz ARM Cortex-M0+ CPU
- One 12-bit SAR ADC
- One 10- bit single slope ADC
- 4 OPAMPS
- 2 LPCOMP
- Two 13-bit voltage DACs
- Two 7-bit current DACs
- CAPSENSE™ capacitive sensing
- Segment LCD drive
- Eight 16-bit TCPWM block
- Low Power 1.71 to 5.5-V Device Operation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.