CY8CKIT-062-WIFI-BT
Active and preferred
RoHS対応

CY8CKIT-062-WIFI-BT

PSOC™ 6 WiFi-BT Pioneer Kit (CY8CKIT-062-WIFI-BT)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8CKIT-062-WIFI-BT
CY8CKIT-062-WIFI-BT


製品仕様情報

  • Bluetooth規格
    BLE 5.1
  • CAPSENSE™
    Buttons,Proximity,Slider
  • GPIO/シールドの互換性
    Arduino Uno,Extended GPIO Header
  • WiFi規格
    Wi-Fi 4 (802.11n)
  • コア
    Arm Cortex-M4, Arm Cortex-M0+
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • センサー
    None
  • ソフトウェア エコシステム
    ModusToolbox™ Software
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox
  • ハードウェアの互換性
    CY8CKIT-028-TFT, CY8CKIT-028-EPD
  • ファミリー
    PSOC™ 61x7 Microcontroller, PSOC™ 62x6 Microcontroller, AIROC™ CYW4343W Wi-Fi+Bluetooth® Combo, PSOC™ 62x7 Microcontroller, PSOC™ 61x6 Microcontroller
  • プログラマー/デバッガ
    Onboard KitProg
  • プログラミング/ブリッジ
    USB Type-C
  • ボードタイプ
    Evaluation Kit
  • 入力タイプ
    DC
  • 外部メモリ
    512-Mbit Quad SPI NOR Flash,4-Mbit Quad SPI F-RAM
  • 対象アプリケーション
    Smart home, Home appliances, Healthcare and lifestyle, Consumer electronics, Wearables
  • 接続性
    WiFi/Bluetooth Combo, WiFi/Bluetooth
  • 認定
    Industrial, Consumer

OPN
CY8CKIT-062-WIFI-BT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
The PSOC™ 6 WiFi-BT Pioneer Kit (CY8CKIT-062-WiFi-BT) is a hardware evaluation platform for the following PSOC™ 6 product families – PSOC™ 62x7, 62x6, 61x7, 61x6. ModusToolbox™ software provides board support package, various code examples to get started with the development of applications based on this kit. The kit can be used to evaluate standalone PSOC™ 6 MCU applications, as well as cloud connected IoT applications.

特長

  • Based on PSOC™ 6 MPN: CY8C6247BZI-D54
  • Kit for: PSOC™ 62x7, 62x6, 61x7, 61x6
  • ModusToolbox™ software support
  • Includes CYW4343W Wi-Fi/BLE combo radio
  • Arduino Uno R3 header for Arduino shield
  • Includes TFT display shield board
  • CAPSENSE™ touch buttons and slider
  • 512-Mbit external Quad-SPI NOR Flash
  • 4-Mbit Quad-SPI F-RAM
  • On board SWD, USB-UART, USB-I2C bridges
  • User buttons, LEDs, potentiometer
  • USB Device / Host support

利点

  • PSOC™ 6 memory -1 MB flash, 288 KB RAM
  • Integrated on-chip security,secured boot
  • Rich analog, digital blocks, CAPSENSE™
  • Low power, battery operated use cases
  • Wireless connectivity (Wi-Fi / BLE)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース