Bluetooth規格Supported via M.2 connector
-
CAPSENSE™Buttons,Slider
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno,mikroBUS,M.2
-
WiFi規格Supported via M.2 connector
-
コアArm Cortex-M4, Arm Cortex-M0+
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーNone
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ Software
-
ソフトウェア サポートModusToolbox
-
ファミリーPSOC™ 62x8 Microcontroller,PSOC™ 62xA Microcontroller,PSOC™ 61x8 Microcontroller,PSOC™ 61xA Microcontroller
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプEvaluation Kit
-
外部メモリ512-Mbit Quad SPI NOR Flash, 4-Mbit Quad SPI F-RAM,microSD card interface.
-
対象アプリケーションSmart home, Home appliances, Healthcare and lifestyle, Consumer electronics, Wearables
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8CEVAL-062S2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
特長
- Based on PSOC™ 6 MPN: CY8C624ABZI-S2D44
- Kit for: PSOC™ 624A, 6248, 614A, 6148
- ModusToolbox™ software support
- Includes OPTIGA™ Trust-M security IC
- M.2 card for Wi-Fi / BLE connectivity
- mikroBUS for expansion using Click board
- Arduino Uno R3 header for Arduino shield
- CAPSENSE™ touch buttons and slider
- 512-Mbit external Quad-SPI NOR Flash
- 4-Mbit Quad-SPI F-RAM, microSD card I/F
- On board SWD, USB-UART, USB-I2C bridges
- User buttons, LEDs, potentiometer
利点
- PSOC™ 6 memory -2 MB flash, 1 MB RAM
- Integrated on-chip security,secured boot
- Rich analog, digital blocks, CAPSENSE™
- Low power, battery operated use cases
- Ability to swap M.2 Wi-Fi radio cards
- Evaluate Matter over Wi-Fi applications
- Secured cloud provisioning with Optiga™
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.