CY6611
Active and preferred
RoHS対応

CY6611

EZ-USB™ HX3PD evaluation board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY6611
CY6611
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    HX3PD
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Adapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
  • 認定
    Industrial, Consumer

OPN
CY6611
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The CY6611 EZ-USB™ HX3PD EVK features the Infineon EZ-USB™ HX3PD Hub controller (CYUSB4347-BZXC), a USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) Type-C Hub controller with USB Power Delivery. This 7-port evaluation kit demonstrates the USB 3.1 Gen 2 hub, USB PD 3.0, and USB Battery Charging functionalities of the HX3PD controller.

特長

  • EZ-USB™ HX3PD USB 10Gbps + PD EVK board
  • USB PD 3.0 charging for USx1, DSx1
  • Four USB-C port (1x US, 3x DS)
  • IC: CYUSB4347-BZXC
  • Two USB Type-A 10Gbps ports
  • Two USB Type-A USB 2.0 ports
  • BC 1.2 and Apple charging

利点

  • USB-C 4 ports and USB-A 4 ports support
  • 5 ports USB 10Gbps, 2 ports USB PD 3.0
  • Hardware, firmware, tools, documents
  • Reference schematics
  • PCB design and layout files

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース