ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAdapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
-
認定Industrial, Consumer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- EZ-USB™ HX3 USB 5Gbps development kit
- CYUSB3314-88LTXC
- Two USB 5Gbps, two USB SS, two USB2.0
- Battery charging 1.2 support
- Emulation of Apple charging
- Independent power control
- Selection of firmware boot mode
- 88-pin QFN package
利点
- Flexibility to configure all features
- Support LS, FS, HS, 5Gbps peripherals
- Shared link
- ACA-dock
- Port status indicators
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.