CY4603
Active and preferred
RoHS対応

CY4603

EZ-USB™ HX3 USB 3.0 hub development board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Universal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Adapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
  • 認定
    Industrial, Consumer

OPN
CY4603
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
The CY4603 Development Kit is designed for evaluating and developing solutions with the USB-IF certified CYUSB331x family of HX3 USB 3.0 hub controllers. It features integrated components for demonstrating the application of HX3 for a 4-port USB 3.0 Hub. Additionally, the kit includes the Blaster Plus utility, a GUI-based Infineon software tool for configuring HX3 parameters, and showcases the GPIO configurability options available in HX3.

特長

  • USB 5Gbps hub development kit
  • Battery charging v1.2
  • Configurable GPIOs
  • I2C EEPROM or I2C mode configuration

利点

  • USB 3.0 Hub development kit
  • USB-IF certified CYUSB331x family
  • 4-port USB 3.0 Hub
  • Compliant to USB PD specification
  • PCB design and layout files

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース