CY4531
Active and preferred
RoHS対応

CY4531

EZ-PD™ CCG3 evaluation board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Universal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Adapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
  • 認定
    Industrial, Consumer

OPN
CY4531
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり
CY4531 evaluation kit (EVK) is based on EZ-PD™ CCG3 family (CYPD3xxx) of USB Type-C controller with power delivery. This EVK is primarily intended to be an evaluation vehicle for USB Type-C systems specifically for downstream facing port (DFP) and dual role port (DRP) applications. This kit can also be used to demonstrate and evaluate an end-to-end Type-C system using the CY4501 EZ-PD™ CCG1 development kit.

特長

  • Supports USB Type-C and USB-PD 3.1
  • Support DRP/DFP/UFP applications
  • Support dead battery
  • Wide operating range: 2.7 V to 5.5 V
  • Support DP alternative mode
  • DC-DC voltage control through GPIOs

利点

  • Support firmware updgrade
  • Support source/sink design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース