ファミリーUniversal Serial Bus (USB) – Power Delivery Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAdapters and chargers, Home entertainment, Mobile devices
-
認定Industrial, Consumer
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Supports USB Type-C and USB-PD
- 48-MHz ARM® Cortex®-M0
- 32 KB flash with 4 KB SRAM
- Integrated transceiver with resistors
- Wide operating range: 2.7 V to 5.5 V
- System level ESD on CC pins +/
- 8kV
利点
- Simple USB-C PD controller solution
- Integrated USB-C PD and microcontroller
- GUI based configuration utility
- Compliant to USB PD specification
- Extensive interop tested solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.