Bluetooth規格N/A
-
CAPSENSE™Buttons,Proximity
-
GPIO/シールドの互換性Arduino Uno
-
WiFi規格N/A
-
コアN/A
-
ゴーワイドボードYes
-
センサーBuzzer
-
ソフトウェア サポートPSoC Creator,EZ-Click
-
ファミリーCAPSENSE™ MBR3
-
プログラマー/デバッガOnboard KitProg
-
ボードタイプShield
-
入力タイプDC
-
外部メモリNone
-
対象アプリケーションHome Appliances, Home entertainment, Industrial automation
-
認定Consumer, Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY3280-MBR3 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
特長
- Four CAPSENSE™ buttons
- One proximity sensor loop
- LEDs
- Buzzer
- Onboard USB-I2C bridge
- Configuration through EZ Click SW
- Water dropper to test water tolerance
- 1mm plastic overlay included
- USB cable included
- Quick start guide included
利点
- No need of firmware development
- Best and easiest development experience
- Easy SmartSense Auto-tuning evaluation
- Robust tolerance to water
- Finger/hand presence detection up to 12"
- Arduino compatibility
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.