CUR SENSOR PROG GEN2
Active and preferred
RoHS対応

CUR SENSOR PROG GEN2

CUR SENSOR PROG GEN2は、5 V電源レベルで動作するXENSIV™ TLE4973/TLE4978電流センサーとのインターフェース用に設計されたユーティリティボードです。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CUR SENSOR PROG GEN2
CUR SENSOR PROG GEN2
個.


製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive, Industrial
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • ファミリー
    Current sensors
  • 分類
    AEC-Q100

OPN
CURSENSORPROGGEN2TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
PL
ウェハ製造国
PL
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PL
ウェハ製造国
PL
個.
在庫あり
本ボードは、すべてのTLE4973 (VSON、TISON、TDSO) 3相評価ボードおよびTLE4978評価ボードと互換性があります。リアルタイム電流表示、診断機能 (OCDチェックなど) 、EEPROM設定、キャリブレーションに対応しています。互換性のあるボードには、TLE4978 EVAL 40A, TLE4978 EVAL 50A, TLE4978 EVAL 60A, TLE4973 EVAL LAT BAR (フルスケール電流範囲 ~682 A) , TLE4973 EVAL VER BAR (フルスケール電流範囲 ~920 A) , TLE4973 EVAL STD PCB (フルスケール電流範囲 ~221 A) , TLE4973 EVAL INLAY (フルスケール電流範囲 ~460 A) , TLE4973 EVAL 120 A (フルスケール電流範囲 ~120 A) があります。

特長

  • USBアイソレーター付属
  • インフィニオンXMC1100 MCUベース
  • 3相システムの評価用
  • TLE4973ボードに対応
  • リアルタイムGUIを提供
  • プログラミングおよびキャリブレーションツール

利点

  • TLE4973/TLE4978ボードとのインターフェース
  • センサー プログラミング プロセスを簡素化
  • シームレスなシステム統合を実現
  • インフィニオンのソフトウェアツールとの互換性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース