サブアプリケーションRelay Box, Body Control Modules, Valve, Fuse Box, LEDs
-
トポロジーHigh-side switch
-
ファミリーClassic PROFET™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~32 V
-
出力電圧6 V
-
対象アプリケーションAutomotive, Industrial
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5 V~32 V
-
電源電圧6 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
CLASSICPROFETDBTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.