CARKIT 8T8R CENTR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Bandwidth4 GHz
-
CentralizedYes
-
Point cloudNo (Raw data streaming over coax)
-
Rxアンテナの数8
-
Txアンテナの数8
-
アンテナExternal
-
ファミリー77/79 GHz radar sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーションYes
-
対象アプリケーションFront radar, Corner radar, Imaging radar for AEB, ACC, LCA, Parking
-
最大検出範囲>380 m
-
温度範囲-40 to +140°C
-
認定Automotive
-
速度[m/s]Yes
|
OPN
|
ADASCARKIT2C0G1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 送信8チャネル、受信8チャネル
- 車両向け最大380 mの長距離検出範囲
- 角度分解能2.5°の4Dレーダー
- 生のADCデータ向け5 Gbpsインターフェース
- 着脱式導波管アンテナ
- IPX4の防水保護
- セットアップおよびデータ出力用ソフトウェア
- 冷却用一体型ヒートシンク
- 生データ インターフェース用シリアライザー
利点
- 小型サイズ97 × 84 × 53 mm³
- 車両搭載に対応
- ADAS向けの迅速なプロトタイプ作成が可能
- 走行テストに対応
- 使いやすいフルレーダーモジュール
- 集中型コンセプト実証
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.