BTT6080-1ERL DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
RDS (on) (@ Tj = 150°C)150 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)75 mΩ
-
チャネル1
-
パッケージPG-TDSO-14
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ + 24V
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
推奨動作電圧 範囲8 V~36 V
-
診断Current Sense
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
BTT60801ERLDAUGHBRDTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- One channel devices can be evaluated
- One board for the complete family
- PROFET™ + 24V: Quick Load Changes
利点
- Rapid lab pick-and-place solution
- Wide current range evaluation design
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.