BTS5200-ENA DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーHigh-side switches, PROFET™ + 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名BTS5200-ENA DAUGH BRD
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
BTS5200ENADAUGHBRDTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Operating voltage range 5 - 28V
- PWM capability up to 200-300 Hz
- Protection: overtemperature
- Overtemperature switch off detection
利点
- High short-circuit robustness
- Very low output leakage current
- Optimized for design flexibility
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.