BTS3011TE DEMOBOARD
Active and preferred

BTS3011TE DEMOBOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3011TE DEMOBOARD
BTS3011TE DEMOBOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Capacitive loads, Resistive, Inductive
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    HITFET™ + 12V, Low-Side Switches
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品名
    BTS3011TE DEMOBOARD
  • 認定
    Automotive

OPN
BTS3011TEDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
This Demoboard comes with 1 one channel low-side switch of BTS3011TE . The Demoboard can be used as single stand or also pin compatible with Infineon XMC1100 Boot Kit and Arduino Uno. All device pins can be directly accessed for customer measurements.

特長

  • Adjustable slew rate control
  • Enhanced smart current protection
  • Dedicated status signal
  • 3.3 and 5V compatible logic inputs
  • Electrostatic discharge protection (ESD)

利点

  • High-speed switching capability
  • High inrush current management
  • Improved short circuit robustness

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース