BTG7090-2EPL DAUGH BRD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes, Yes
-
サブアプリケーションPower Distribution, Automated Driving, Body Actuation, Body Actuation, Advanced Driver Assistance Systems, Sensor Fusion
-
ファミリーPROFET™ +2 12V, High-side switches
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTG70902EPLDAUGHBRDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Big capacitive loads in operation area
- Automotive qualified in accordance
- Diagnostic: Proportional load sense
- Protection: Adj overcurrent limitation
- Switch ON capability current condition
利点
- Load supply protection & load control
- Perform precise module diagnosis
- Protect sensitive input filters of ADAS
- ISO26262-ready supporting the integrator
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.