BTF3050EJ DEMOBOARD
Active and preferred

BTF3050EJ DEMOBOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTF3050EJ DEMOBOARD
BTF3050EJ DEMOBOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Resistive, inductive and capacitive loads
  • トポロジー
    Low-side switch
  • ファミリー
    Low-Side Switches, HITFET™ + 12V
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~28 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~5.5 V

OPN
BTF3050EJDEMOBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
12V Evaluation board (Arduino compatible) for Medium Ohmic Power Switch with over temperature protection allowing auto restart, slew rate control, PWM upto 20kHz capability and dedicated STATUS PIN, very low power DMOS leakage current, Insrush current capability, active freewheeling and output voltage active clamping for inductive load.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース