BLDC_SHIELD_TLE9879
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲0 kHz~25 kHz
-
Pout 範囲0 W~150 W
-
インターフェースSPI
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションBLDC Motor
-
トポロジーSoC IC, Monolithic integration
-
ファミリーEmbedded Power ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲6 V~28 V
-
出力電流 範囲0 A~10 A
-
実装NA
-
対象アプリケーションAutomotive, BLDC Motors, Fans, Pumps, RC Cars, Power Tools, Maker Projects
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最大)28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BLDCSHIELDTLE9879TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TLE9879QXA40チップ
- 3相モータードライバー
- 実装されたモーター制御アルゴリズム
- FOC、BEMF、ホール
- Arduinoを介して
- Arduino Uno >
- 最大4つのシールドと互換性があります同時に使用できます
- 各シールドは独立して制御できます
- モーターパラメータはシールドごとに個別に設定できます
利点
- 使いやすいAPIにより、ユーザーはTLE987xチップ
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.