BGS16MN14 BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
BGS16MN14BOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Suitable for multi-mode WCDMA / LTE diversity applications
- Ultra-low insertion loss and harmonics generation
- 6 high-linearity, interchangeable RX ports
- 0.1 to 2.7 GHz coverage
- High port-to-port-isolation
- Direct to battery supply enabled by large supply voltage range
from 2.5 V to 5.5 V - Integrated MIPI RFFE interface supporting 1.2 and 1.8 V bus
voltage - Software programmable MIPI RFFE USID
- Small form factor 2.0 mm x 2.0 mm
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.