BGS14A BOARD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
BGS14ABOARDTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 4 high-linearity Rx paths with power handling capability of up to 30 dBm
- All Ports fully symmetrical
- No external decoupling components required
- High ESD robustness
- Low harmonic generation
- Low insertion loss
- High port-to-port-isolation
- 0.1 to 3 GHz coverage
- Direct connect to battery
- Power down mode
- On-chip control logic supporting logic levels from 1.5 V to Vdd
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.